ZHCAD63 September   2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电源设计
    1. 2.1 选择电荷泵电容器
    2. 2.2 在 TINA-TI 中仿真
    3. 2.3 使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料

使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试

实际电路按照图 1-1 所示构建,以便验证仿真结果。C=4.7μF,R=2Ω,LDO 的输出为 6V,并且输入 PWM 信号在 20kHz、50% 占空比条件下为 50VppAMC1311-Q1 是选定的隔离式放大器,TPS7A4101 是针对宽输入范围选定的 LDO。

启动时间约为 260μs,稳态输出为 5.1V 且纹波电压 29.7mV,与图 2-3 中所示基本匹配。仿真和硬件之间的差异是由于设备电流限制造成的,在仿真设计中没有考虑这些限制。

与纯净电源的性能相比,自举电源的纹波对 AMC1311-Q1 的性能影响极小。干净的信号是使用变压器和 LDO 从低侧电源轨生成的。该变压器电源在尺寸上大约是自举电源的两倍,而且由于变压器的成本,因此比自举电源要昂贵得多。如果纹波过高,也可以使用简单的 RC 滤波器来使自举电源平滑。这会尽可能减小电路的尺寸并降低其成本。