ZHCAD63 September   2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电源设计
    1. 2.1 选择电荷泵电容器
    2. 2.2 在 TINA-TI 中仿真
    3. 2.3 使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

电荷泵自举电路是为 PWM 应用中的隔离式放大器生成隔离式电源轨的有效方法。设计良好的自举电源可以像纯净电源一样有效地运行,同时可以节省空间和成本。

在设计自举电路时,有几项关键因素需要考虑。务必要了解隔离式放大器的电流消耗、PWM 信号的频率和占空比、电路启动时间的允许范围以及隔离式放大器允许的电源纹波。所有这些规格都会影响自举电路中所用 RC 电路的选择。自举电路可以轻松地进行仿真,从而使选择过程变得更加简单,因为设计人员可以在不同的电路条件下轻松测试各种 RC 值。