ZHCAD63 September   2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电源设计
    1. 2.1 选择电荷泵电容器
    2. 2.2 在 TINA-TI 中仿真
    3. 2.3 使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
  6. 3总结
  7. 4参考资料

引言

隔离式放大器能够以相对较高的精度测量电压或电流,同时使测量数据与低侧隔离。这在以下应用中非常有用:出于安全相关考虑,高侧电压需要隔离时,或者高侧可能出现突然瞬变,从而可能损坏低侧控制器。常见的应用包括测量高压电机总线或测量电机相电流。

但是,隔离式放大器需要将高侧电源与低侧电源隔离,这可能导致尺寸和复杂性增加。一种替代方案是采用变压器隔离式电源,它从低侧产生高侧轨,同时使高侧与低侧保持隔离。但是,变压器可能很大且成本高昂。自举电荷泵电源是一种具有成本效益的替代方案。该电源由脉宽调制 (PWM) 信号提供,并且只需要一个电容器、一个二极管和一个限流电阻器。在某些情况下,还可能需要线性压降稳压器 (LDO)。

GUID-20230831-SS0I-K4P2-GVXH-W4WND8JPTGSS-low.svg图 1-1 自举电源