ZHCAD26 August 2023 TPS650330-Q1
TI FPD-Link 的 SerDes 反向通道还可用于在生产环境中对 PMIC EEPROM 进行重新编程。默认的 TPS65033000 电源序列要求 SEQ 处于逻辑高电平,以便在上电时启用 Buck1、Buck2 和 nRSTOUT。建立反向通道后,主机可以如图 3-6 中所述对 PMIC 进行重新编程。
对器件 EEPROM 重新编程后,器件将自动重启。根据图像传感器电源序列要求,可能需要在编程过程中使用 0Ω 电阻器或开路焊盘断开一个或多个成像仪电源轨。在编程过程后,可以填充或短接这些电阻器,以避免为成像仪提供无效的电源序列。