ZHCAD26 August 2023 TPS650330-Q1
面向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的各种汽车视觉应用推动了各种汽车图像传感器的发展,这些传感器通常具有不同的电源电压和电源时序要求。随着摄像头模块被更多车辆采用,系统设计人员需要更具可扩展性的设计来加快产品上市。TPS65033000-Q1 摄像头 PMIC 可通过可编程非易失性存储器 (NVM) 支持许多不同的视觉应用和图像传感器。借助适当的设计实现,可以在大规模生产流程中使用外部 I2C 控制器或串行器/解串器 (SerDes) 反向通道将 PMIC 重新编程为所需的配置。只需对生产编程 I2C 序列进行简单的更改,即可将 PMIC 重复用于许多不同的图像传感器。