TI 提供各种摄像头电源管理集成电路 (PMIC),其中包含三个降压转换器和一个低噪声 LDO,旨在支持多种汽车视觉应用。这些应用包括但不限于:
- 后视图
- 环视
- 驾驶员监控
- 车厢监控
- 视镜更换
- 自主驾驶
- 远程前视图
- 数字录像机 (DVR)
如
使用同一电源管理 IC 为多个图像传感器供电 应用手册中所示,不同的图像传感器可能具有不同的电源电压要求。TPS65033000-Q1 具有可编程非易失性存储器 (NVM),可使系统设计人员通过单个 PMIC 来满足不同摄像头系统的上述及其他不同要求。器件 NVM 具有多种防护措施,可防止最终应用中出现意外更改,并使用专为大规模生产编程而设计的默认设置进行了预编程。