ZHCAD26 August 2023 TPS650330-Q1
通过在摄像头模块 PCB 上包含 I2C 线路的接口,可以轻松地在生产线流程中对 PMIC 进行编程。在生产过程中,摄像头模块连接到外部 I2C 控制器,对 PMIC 进行重新编程。
在连接外部 I2C 控制器时,需要拆下摄像头模块 I2C 上拉电阻器,以防止对 PMIC、串行器和图像传感器施加外部上拉电压。此外,SEQ 引脚保持悬空,在编程期间施加输入电源时将稳压器保持禁用状态。完成编程过程并断开 I2C 控制器后,安装 I2C 和 SEQ 上拉电阻器。