ZHCAD22
august 2023
LMR38020
1
摘要
商标
1
引言
2
Fly-Buck 转换器
3
Fly-Buck 基本操作
3.1
稳态运行的基本间隔
3.2
漏电感对 Fly-Buck 运行的影响
4
设计采用 LMR38020 的 Fly-Buck 转换器
4.1
IC 选择
4.2
所设置的开关频率
4.3
变压器设计
4.3.1
匝数比
4.3.2
励磁电感
4.3.3
检查 Ipk
4.4
输出电容器选型
4.4.1
初级输出电容器
4.4.2
次级输出电容器
4.5
次级输出二极管
4.6
预载电阻器
5
基准测试结果
5.1
稳态下的典型开关波形
5.2
启动
5.3
效率
5.4
负载调整率
5.5
短路
5.6
热性能
6
设计注意事项
7
总结
8
参考文献
5.4
负载调整率
负载调节如
图 5-11
和
图 5-12
所示,在整个负载范围内,初级 Vout 的调节容差可达到 1%,次级 Vout 可达到 <10%。在次级输出端添加一些预载可以改善负载调节性能。
图 5-11
负载调节与初级输出电流间的关系
图 5-12
负载调节与次级输出电流间的关系