ZHCAD22 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2Fly-Buck 转换器
  6. 3Fly-Buck 基本操作
    1. 3.1 稳态运行的基本间隔
    2. 3.2 漏电感对 Fly-Buck 运行的影响
  7. 4设计采用 LMR38020 的 Fly-Buck 转换器
    1. 4.1 IC 选择
    2. 4.2 所设置的开关频率
    3. 4.3 变压器设计
      1. 4.3.1 匝数比
      2. 4.3.2 励磁电感
      3. 4.3.3 检查 Ipk
    4. 4.4 输出电容器选型
      1. 4.4.1 初级输出电容器
      2. 4.4.2 次级输出电容器
    5. 4.5 次级输出二极管
    6. 4.6 预载电阻器
  8. 5基准测试结果
    1. 5.1 稳态下的典型开关波形
    2. 5.2 启动
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调整率
    5. 5.5 短路
    6. 5.6 热性能
  9. 6设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

引言

传统上,反激式转换器拓扑对于需要多个隔离式输出电压的应用一直是非常流行的解决方案。但是,反激式转换器设计必须使用光耦合器或辅助绕组作为输出调节的反馈电路。环路补偿变得很困难,有时甚至很棘手。而使用光耦合器不仅会增加解决方案成本,还会降低电路的可靠性。为了克服这些缺点,我们推出了 Fly-Buck™ 转换器拓扑,也称为隔离式降压。

Fly-Buck™ 转换器是工业自动化、通信电源、智能电表等领域中非常适合低功耗应用的选择之一。与传统反激式转换器相比,Fly-Buck™ 具有元件数量少、设计简单、效率高和瞬态响应良好的优点。

LMR38020 是一款采用 HSOIC-8 封装的 4.2V 至 80V、2A 同步降压转换器。其内部补偿可以节省外部元件并简化 IC 引脚排列,这使 LMR38020 非常适合 Fly-Buck™ 转换器应用。

本文通过对关键波形和设计公式进行分析,介绍了 Fly-Buck™ 转换器的基本工作原理。下文通过一个非隔离式输出和两个隔离式输出示例给出了分步设计过程。