ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
图 5-1 有两个可产生 1V 输出阶跃的原理图。在左侧电路中,1V 由大小为 1 的噪声增益放大。在右侧电路中,10mV 由大小为 100 的噪声增益放大。在这些同相电路中,信号增益和噪声增益是等效的。
图 5-1 是根据图 5-1 原理图产生的仿真波形。单位增益(黑色曲线)以 2V/μs 上升,与数据表规格相同。100 增益(红色曲线)具有较慢的压摆率,随着电压升高,压摆率会继续下降。根据图 3-1 输出,10mV 输入阶跃的初始压摆率为 70mV/µs,即 0.5V/µs 自然压摆率最大值的 14%。当波形上升一半时,VID 已降至 5mV。现在,SR 是图 3-1 输出 0.5V/µs 的 7%,即 35mV/µs。
即使 TLV9002 器件没有压摆增强,单位增益压摆率(自然压摆率 0.5V/μs)也比 G=100 曲线快得多。无论是否进行压摆增强,增益较高的较小输入信号的压摆率必须始终低于增益较低的较大输入信号。