ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
本应用手册讨论了应用中的压摆率和运算放大器数据表中的压摆率规格之间的差异。虚拟接地(或虚拟零)概念通过假设输入之间的电压差 VID 为零来简化运算放大器设计。VID 必须增大才能生成压摆率。只需超过 100mV 即可达到许多数据表中列出的最大自然压摆率。一些运算放大器整合了压摆增强电路,因此其数据表中的压摆率大于自然压摆率。达到增强压摆率所需的 VID 可能为数百毫伏。大多数数据表都没有说明存在压摆增强;但是,可以通过检查数据表中的波形图来确定是否存在压摆增强。