ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
许多双极运算放大器输入级可简化为图 2-1 中所示的电路。VID,即 [IN+]-[IN-] 电压,控制偏置电流 (B) 在电流路径 I1 和 I2 之间的分配方式。电流 I1 以 1:1 镜像,以产生输出电流 I2-I1,该电流可在 -B 至 +B 之间变化。这个输出电流为补偿电容器 (CC) 充电,并且该充电速率会转化为输出压摆率。
输出压摆率 (SR) 可以从 -B/CC 至 +B/CC 之间变化。B/CC 的结果是数据表中指定的压摆率。对于某些运算放大器,正压摆率和负压摆率可能稍有不同;在这种情况下,记录的是较慢的压摆率。数据表中的 SR 始终是 SR 的数值,忽略极性。
每个双极运算放大器的电流 B 和电容 CC 都不同。但是,VID 与 SR/最大 SR 比率之间的关系在大多数情况下是相似的。这种一致的关系基于两个公式,第一个公式如方程式 1 所示;其中 k = 玻尔兹曼常数,T = 温度(单位为开尔文),q = 电子电荷。第二个公式(方程式 2)是最大压摆率的百分比。
如果在 VID=0 时 I1=I2(更准确地表述为 VID = -VOS),则会出现零压摆率 (0%)。当 [I1 和 I2] 其中一个为零且另一个为全电流时,则会出现最大压摆率 (100%)。这需要 |VID| >> 100mV。图 2-2 展示了相对于大多数双极运算放大器的最大压摆率,VID 和压摆率之间的关系。
双极 SR/SR[max] 与 VID 间的关系图也适用于所有发射器上都有电流源的达林顿双极输入级。第一个发射器上有一些达林顿运算放大器没有电流源。TS321 是第一个发射器上没有电流源的器件示例。对于 TS321 运算放大器,VID 需要是图表值的两倍。例如,2mV (1mV*2) 提供最大压摆率的 2%。对于 TL074 等 JFET 器件,VID 需要大八倍;需要 800mV 才能获得最大压摆率。