ZHCACU3 july   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何会发生锁定
  5. 2锁定的原因
    1. 2.1 load.asm 中的代码错误
    2. 2.2 TI GUI 误操作
    3. 2.3 zero_out_integrity_word 函数失败
    4. 2.4 PMBus 通信失败
    5. 2.5 意外情况
  6. 3如何避免锁定
  7. 4使用 JTAG 解锁
    1. 4.1 启用 JTAG 功能
    2. 4.2 CCS 中的新目标配置
    3. 4.3 清除闪存
  8. 5总结
  9. 6参考文献

TI GUI 误操作

如果应用中没有引导加载程序,但选择了 Boot support,则地址 0x7f4(或 0x7f8)处可以存在用于引导的有效校验和。由于未使用引导加载程序,因此 0x7f4(或 0x7f8)处的校验和无法清除,并可能导致锁定。

GUID-20230602-SS0I-PRJV-2WNL-7N8VVKFLZNR6-low.png图 2-1 引导支持选择