ZHCACU3 july   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何会发生锁定
  5. 2锁定的原因
    1. 2.1 load.asm 中的代码错误
    2. 2.2 TI GUI 误操作
    3. 2.3 zero_out_integrity_word 函数失败
    4. 2.4 PMBus 通信失败
    5. 2.5 意外情况
  6. 3如何避免锁定
  7. 4使用 JTAG 解锁
    1. 4.1 启用 JTAG 功能
    2. 4.2 CCS 中的新目标配置
    3. 4.3 清除闪存
  8. 5总结
  9. 6参考文献

CCS 中的新目标配置

在 CCS 顶部的菜单中,点击 View > Target Configurations。在目标配置窗格中,右键点击“User Defined”,选择 New target configuration。在文件名中填写有意义的配置名称(例如,仿真器类型)和 UCD 型号,如图 4-1 所示。点击 Finish


GUID-20230608-SS0I-R8DJ-R90Q-6HCXNXPGTVVC-low.png

图 4-1 新目标配置

ConnectionBoard or Device 项中,分别选择正确的仿真器类型和 UCD 型号。下面以 JTAG XDS110 和 UCD3138064A 为例展示。


GUID-20230608-SS0I-83H5-1LBW-FVKXX4DKQJC9-low.png

图 4-2 仿真器类型和 UCD 型号选择

在“Advanced”选项卡中,将 TCLK 频率从 5.5MHz 更改为 1.0MHz。使用大于 1MHz 但小于 5.5MHz 的值进行实验。点击“Save”。


GUID-20230608-SS0I-9XVM-DBBP-XFHPN7RDPM4T-low.png

图 4-3 TCLK 频率配置

点击 Test Connection。测试完成后,向下滚动至弹出窗口的底部并观察是否显示如图 4-4 所示的消息。如果未显示该消息,则说明物理连接或设置存在问题。


GUID-20230608-SS0I-NRKJ-S4LN-LBZTJCTFMMMS-low.png

图 4-4 JTAG 连接成功