ZHCACU3 july   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何会发生锁定
  5. 2锁定的原因
    1. 2.1 load.asm 中的代码错误
    2. 2.2 TI GUI 误操作
    3. 2.3 zero_out_integrity_word 函数失败
    4. 2.4 PMBus 通信失败
    5. 2.5 意外情况
  6. 3如何避免锁定
  7. 4使用 JTAG 解锁
    1. 4.1 启用 JTAG 功能
    2. 4.2 CCS 中的新目标配置
    3. 4.3 清除闪存
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

当存在无法清除的有效校验和时,可能会发生锁定,这可能是由不正确的下载流程或存在故障的固件引起的。为了避免锁定,请在使用校验和进行编程之前检查列出的可能原因并按照说明进行操作。如果器件已锁定,但固件和 PMBus 正常运行,则器件能够通过 JTAG 恢复;否则便没有挽救方法。