ZHCACU3 july   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何会发生锁定
  5. 2锁定的原因
    1. 2.1 load.asm 中的代码错误
    2. 2.2 TI GUI 误操作
    3. 2.3 zero_out_integrity_word 函数失败
    4. 2.4 PMBus 通信失败
    5. 2.5 意外情况
  6. 3如何避免锁定
  7. 4使用 JTAG 解锁
    1. 4.1 启用 JTAG 功能
    2. 4.2 CCS 中的新目标配置
    3. 4.3 清除闪存
  8. 5总结
  9. 6参考文献

意外情况

如果在使用旧 GUI 编程期间出现意外情况,则可能会发生锁定(例如,电源关闭或电线松动)。在使用引导校验和的情况下尤其如此。这是因为旧 GUI 程序按顺序从低地址转为高地址。如果发生这种情况,请使用最新的 GUI 工具 Fusion Digital Power Studio。该工具最后对校验和进行编程,从而使器件有机会在复位时恢复。