ZHCACT0 june   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
  7. 4TPS6521904 为 AM243x 供电
    1. 4.1 TPS6521907 为 AM243x 供电
    2. 4.2 TPS6521908 为 AM243x 供电
  8. 5参考文献

TPS6521908 为 AM243x 供电

用例:VSYS=3.3V,LDDR4 存储器

图 4-7 展示了在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中 TPS6521908 型号为 AM243x 微控制器供电的原理图。

来自前置稳压器的 3.3V 连接到参考系统的主输入电源 (VSYS),降压转换器 (PVIN_Bx),以及 LDO1、LDO3 和 LDO4(PVIN_LDO1、PVIN_LDO34)的电源输入。3.3V 来自前置稳压器,可与电源开关结合,为 3.3V VDDSHVx IO 域供电。Buck1、Buck2 和 LDO3 为 AM243x 处理器的其余内核电源轨供电。Buck2 和 Buck3 支持为 DDR4 存储器供电所需的电压。

LDO1、LDO2 和 LDO4 是可自由使用、用于外部外设(例如 I/O 所需的 3.3V 电源轨以及用于以太网 PHY 的额外 2.5V 电源轨)的电源。上电和断电顺序中默认启用 LDO1 和 LD04,默认禁用 LDO2。LDO1 配置为旁路,支持在 3.3V 和 1.8V 之间动态变化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发,或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可根据需要通过 I2C 启用。GPO2 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 6ms。它可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 6ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。TPS6521908 已预先编程,但保留了作为 NVM 器件的用户可编程功能,允许完全定制输出电压、时序、GPIO 控制等,以最好地满足系统需求。

图 4-8图 4-9 展示了 TPS6521908 上编程的上电和断电序列。

GUID-20230621-SS0I-4SM2-0CVM-HF9TW9FB4CB5-low.svg图 4-7 TPS6521908 为 AM243x 供电
GUID-20230621-SS0I-G8TG-40KJ-6BVPDC5CH4MP-low.svg图 4-8 TPS6521908 上电序列
GUID-20230621-SS0I-CVGV-PHDP-JXLC71DW8LXC-low.svg图 4-9 TPS6521908 断电序列