ZHCACT0 june 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , TPS65219
TPS65219 PMIC 共有三种不同的可订购器件型号 (OPN),经出厂编程,可为 AM243x 供电。应根据用例和设计要求选择合适的 OPN。表 3-1 比较了每个电源轨输出电压的 NVM 配置与数字引脚以及封装选项的配置。如需其他详细信息,请参考 Ti.com 上的器件数据表和技术参考手册 (TRM)。
请注意,AM243x 采用 ALX 封装和 ALV 封装。AM243x(ALX 封装)封装尺寸为 11mm × 11mm,不支持 LPDDR4 或 DDR4 存储器。AM243x(ALV 封装)封装尺寸为 17.2mm × 17.2mm,其优点是与 AM64x 引脚对引脚兼容。本应用手册中详细介绍的三款 TPS65219 可订购产品针对 AM243x(ALV 封装)进行了优化。
如果使用 AM243x(ALX 封装),则建议使用 LP87334DRHDR PMIC 作为 AM243x 内核电源轨的优化电源解决方案。有关该电源解决方案的更多详细信息,请参阅使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电 应用手册的第 5.3 节。如果 AM243x(ALX 封装)用于具有多个外设的系统,我们建议用户对 TPS65219 进行编程,从而为 AM243x 内核电源轨和其他外设供电。
TPS6521904 | TPS6521907 | TPS6521908 | ||
---|---|---|---|---|
用例 | Vsys | 3.3V | 5V | 3.3V |
支持外部存储器 | DDR4 | DDR4 | LPDDR4 | |
BUCK1 | Vout | 0.85V | 0.85V | 0.85V |
带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
BUCK2 | Vout | 1.8V | 3.3V | 1.8V |
带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
BUCK3 | Vout | 1.2V | 1.2V | 1.1V |
带宽 | 高带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
LDO1 | Vout | 3.3V(旁路) | 3.3V(旁路) | 3.3V(旁路) |
LDO2 | Vout | 1.8V(旁路) | 1.8V | 1.2V(默认禁用) |
LDO3 | Vout | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
LDO4 | Vout | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
GPIO | GPO1 | 禁用 | 启用 | 禁用 |
GPO2 | 启用 | 禁用 | 启用 | |
GPIO | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
多器件 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | |
MODE_RESET | 配置 | 热复位 | 热复位 | 热复位 |
MODE_STANDBY | 配置 | 模式和待机 | 模式和待机 | 模式和待机 |
VSEL_SD_DDR | 配置 | SD | SD | SD |
极性 | 高电平 = VOUT 低电平 = 1.8V | 高电平 = VOUT 低电平 = 1.8V | 高电平 = VOUT 低电平 = 1.8V | |
电源轨 | LDO1 | LDO1 | LDO1 | |
EN_PB_VSENSE | 配置 | 按钮 | 启用 | 启用 |
首次电源检测 [1] | FSD 配置 | 启用 | 启用 | 启用 |
可订购器件型号 | 封装尺寸为 5 x 5mm | TPS6521904RHBR | TPS6521907RHBR | TPS6521908RHBR |
封装尺寸为 4 x 4mm | TPS6521904RSMR | 不适用 | 不适用 | |
技术参考手册 | TPS6521904 TRM | TPS6521907 TRM |
[1] 首次电源检测支持一施加电源电压即上电,即使 EN/PB/VSENSE 引脚为 OFF_REQ 状态。FSD 可与任何 ON 请求配置(EN、PB 或 VSENSE)结合使用。首次上电时,将 EN/PB/VSENSE 引脚视为具有有效的 ON 请求。