ZHCACT0 june   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
  7. 4TPS6521904 为 AM243x 供电
    1. 4.1 TPS6521907 为 AM243x 供电
    2. 4.2 TPS6521908 为 AM243x 供电
  8. 5参考文献

TPS6521907 为 AM243x 供电

用例:VSYS=5V,DDR4 存储器

图 4-4 展示了在具有 5V 输入电源和 DDR4 存储器的系统中 TPS6521907 型号为 AM243x 微控制器供电的原理图。5V 来自前置稳压器,与参考系统主输入电源 (VSYS) 连接,并连接到降压转换器的电源输入 (PVIN_Bx)。Buck1、Buck2 和 Buck3 用于为 VDD_CORE 供电,分别为 0.85V、3.3V VDDSHVx IO 和 DDR IO。由于 Buck2(3.3V PMIC 电源轨)编程为在上电序列中首先斜升,可用作一些 LDO 的输入电源,从而最大限度地减少功耗。LDO3 支持 1.8V 模拟域,LDO4 支持 2.5V VPP,用于 DDR4 存储器。此电源解决方案需要外部分立式降压稳压器来提供 1.8V VDDSHV IO 域。此外部分立式稳压器可使用 PMIC 的 GPO1 启用。TPS6521901 经过预编程,可在上电序列的第二个阶段启用 GPO1,持续时间为 10ms。外部分立式稳压器必须斜升并在第二个阶段的 10ms 内达到稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的第三个阶段之前)。

LDO1 和 LDO2 是可自由使用、用于外部外设(例如 I/O 所需的 3.3V 电源轨)的电源。LDO1 配置为旁路,支持在 3.3V 和 1.8V 之间动态变化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发,或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 来触发。其余的两个通用引脚(GPIO 和 GPO2)是可自由使用的数字资源,默认情况下被禁用,可在 PMIC 完成上电序列后通过 I2C 启用。TPS6521907 已预先编程,但保留了作为 NVM 器件的用户可编程功能,允许完全定制输出电压、时序、GPIO 控制等,以最好地满足系统需求。图 4-5图 4-6 展示了 TPS6521907 上编程的上电和断电序列。

GUID-20230621-SS0I-P0N1-HSQB-LQ48NZD2MZXL-low.svg图 4-4 TPS6521907 为 AM243x 供电
GUID-20230621-SS0I-FQFX-1GDL-B77G3RRWS8GV-low.svg图 4-5 TPS6521907 上电序列
GUID-20230621-SS0I-SK93-PLCV-LPPFPQZRJSNF-low.svg图 4-6 TPS6521907 断电序列