ZHCACT0 june   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65219 功能方框图
  6. 3TPS65219 型号
  7. 4TPS6521904 为 AM243x 供电
    1. 4.1 TPS6521907 为 AM243x 供电
    2. 4.2 TPS6521908 为 AM243x 供电
  8. 5参考文献

TPS65219 概述

TPS65219 PMIC 包含七个稳压器,3 个降压稳压器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 3.5A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式,以支持 SD 卡动态电压,而 LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。TPS65219 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +105°C。TPS65219 PMIC 具有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,为 AM243x 以及许多其他 SoC 和 FPGA 供电。

表 2-1 TPS65219 电源资源
输入电压输出电压电流功能注释
BUCK12.5V - 5.5V0.6V - 3.4V3.5A
  • 2.3MHz 准固定频率。
  • 支持低 IQ/自动 PFM 和强制 PWM 模式。
  • 可编程电源时序和默认电压
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
  • 支持动态电压调节(为 AM243x 供电时不需要)
BUCK22.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
BUCK32.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
LDO11.5V - 5.5V0.6V - 3.4V400mA
  • 可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO21.5V - 5.5V0.6V - 3.4V400mA
LDO32.5V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA
  • 可配置为负载开关
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO42.5V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA