ZHCACS8 june   2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83867 和 DP83869 TDR
  3.   商标
  4. 1时域反射法
    1. 1.1 示例连接
      1. 1.1.1 开路电缆
      2. 1.1.2 短路电缆
  5. 2DP83867 和 DP83869 TDR 实现
    1. 2.1 TDR 配置
    2. 2.2 TDR 算法
      1. 2.2.1 TDR 算法示例流程
      2. 2.2.2 TDR 算法 Matlab 示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

短路电缆

短路的电缆也会产生强反射,但这种反射与原始脉冲(负极性)异相。任何类型的电容阻抗不连续都会产生异相反射。幅度取决于阻抗不连续的程度。

GUID-20230525-SS0I-N5V1-LZKQ-NQDMJ5NTM8TH-low.svg图 1-2 短路电缆