ZHCACS8 june   2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83867 和 DP83869 TDR
  3.   商标
  4. 1时域反射法
    1. 1.1 示例连接
      1. 1.1.1 开路电缆
      2. 1.1.2 短路电缆
  5. 2DP83867 和 DP83869 TDR 实现
    1. 2.1 TDR 配置
    2. 2.2 TDR 算法
      1. 2.2.1 TDR 算法示例流程
      2. 2.2.2 TDR 算法 Matlab 示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

TDR 配置

要手动运行 TDR,必须在配置寄存器之前 关闭链路。若要使用 TDR 功能,请遵循如下步骤:

  1. 配置寄存器,如表 2-1 所示。要了解如何配置扩展寄存器,请查看 DP83867 或 DP83869 数据表。
    表 2-1 TDR 寄存器写入
    寄存器地址
    0x0189 0x0000
    0x0186 0x294A
    0x0187 0x0A9B
    0x001E 0x0003
  2. 运行之前的配置后,检查 0x001E[1] = 1 以确认 TDR 已成功完成。然后,读取以下扩展 寄存器:
    表 2-2 TDR 寄存器结果
    寄存器
    0x0190
    0x0191
    0x0192
    0x019a
    0x019b
    0x019c
    0x01a5
  3. 有关如何处理从寄存器收集的数据以确定电缆故障类型和位置的信息,请参阅下一节“TDR 算法”。