ZHCACS8 june   2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83867 和 DP83869 TDR
  3.   商标
  4. 1时域反射法
    1. 1.1 示例连接
      1. 1.1.1 开路电缆
      2. 1.1.2 短路电缆
  5. 2DP83867 和 DP83869 TDR 实现
    1. 2.1 TDR 配置
    2. 2.2 TDR 算法
      1. 2.2.1 TDR 算法示例流程
      2. 2.2.2 TDR 算法 Matlab 示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

TDR 算法示例流程

表 2-6 展示了 100m CAT5e 电缆的 TDR 结果。

表 2-6 TDR 数据表示例
peak_index (0x180) peak_value (0x185) peak_sign (0x18A)
F 2D 0
93 11 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

该算法首先检查数组 peak_val 的最后一个元素是否大于电流阈值 10。如果不大于 10,则移至下一行。如果大于 10,该算法将在数组 peak_indx 中查找相应的行,并使用该值计算故障位置。然后,该算法将查看 peak_sign 的相应行以确定故障类型。0 表示开路故障,非零值表示短路故障。

GUID-20230525-SS0I-ZRHH-CW7Z-2SGZ22ZLCPNC-low.svg图 2-2 TDR 算法示例流程图