ZHCACS8 june   2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83867 和 DP83869 TDR
  3.   商标
  4. 1时域反射法
    1. 1.1 示例连接
      1. 1.1.1 开路电缆
      2. 1.1.2 短路电缆
  5. 2DP83867 和 DP83869 TDR 实现
    1. 2.1 TDR 配置
    2. 2.2 TDR 算法
      1. 2.2.1 TDR 算法示例流程
      2. 2.2.2 TDR 算法 Matlab 示例
  6. 3总结
  7. 4参考文献

时域反射法

TDR 仅适用于双绞线连接。TDR 涉及在 TX 和 RX 对上发送脉冲并观察任一对上的结果。通过测量电压幅度、极性和时间间隔,PHY 可以确定故障的性质和位置。DP83867/DP83869 TDR 发生器在 TX 和 RX 通道上发送脉冲,然后监测这两个通道以观察反射。该发生器一次向一个通道发送一个脉冲,如果在另一个通道上观察到反射,则 PHY TDR 会意识到导线已交叉。DP83867/DP83869 可为每个发送和接收通道检测一个峰值。TDR 可用于检测以下故障:

  • 电缆开路
  • 电缆短路
  • TX/RX 对交叉接线
  • 阻抗不连续

TDR 只能在链路断开时使用。