ZHCACS2 june   2023 SN74HCS08-Q1

 

  1.   1
  2.   2

功能方框图

数字驾驶舱处理单元 (DCPU) 的简化方框图显示了用于说明逻辑和转换用例的简化版 DCPU。每个红色方框都有一个相关的用例文档;表 1表 2 提供了相关链接。如需更完整的方框图,请参阅 DCPU 的交互式在线终端设备参考图

GUID-20230404-SS0I-S3HX-WMFC-18CK4D2STR8W-low.svg数字驾驶舱处理单元的简化方框图

逻辑和转换用例

每个用例都链接到一个单独的文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。列出最相近的方框图和用例标识符,以便与所提供的简化方框图 中显示的用例相匹配。

表 1 逻辑器件用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
处理单元系统电源 电源正常状态组合 组合电源正常信号
调试控制台 故障组合 使用更少的输入来监控错误信号
逻辑和转换 驱动 LED 驱动指示灯 LED
I/O 扩展 增加微控制器上的输出数
表 2 转换用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
VIP MCU I2C 转换 I2C 的电压
逻辑和转换 UART 转换 UART 的电压
GPIO 转换 GPIO 的电压

短时间复位系统

如果检测到故障,系统控制器可以使用 GPIO 引脚复位其他组件;但系统控制器通常无法自行复位,或复位整个系统。通过使用单稳态多谐振荡器,系统控制器可以复位整个系统。

GUID-20230314-SS0I-BCSF-DTCS-8XPFSV2CNG82-low.svg

设计注意事项

表 3 推荐器件
器件型号 AEC-Q100 标准 VCC 范围 功能 特性
SN74LVC1G123 1.65V 至 5.5V 单通道多谐振荡器 可重触发、施密特触发输入
SN74LV123A 2V 至 5.5V 双通道多谐振荡器 可重触发、施密特触发输入、反相输出
SN74LV123A-Q1
SN74LV221A 2V 至 5.5V 双通道多谐振荡器 施密特触发输入、反相输出
SN74LV221A-Q1
SN74AHC1G04 2V 至 5.5V 单通道反相缓冲器
SN74AHC1G04-Q1

如需更多器件,请浏览在线参数工具,用户可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。