ZHCACO2
may 2023
TPS7H5001-SP
1
摘要
商标
1
引言
2
系统设计原理
2.1
开关频率
2.2
前沿消隐
2.3
死区时间
2.4
使能和 UVLO
2.5
输出电压编程
2.6
软启动
2.7
检测电路
2.8
故障模式
2.9
断续模式
2.10
斜率补偿
2.11
输出电容
2.12
补偿
3
测试结果
4
物料清单
5
原理图
6
PCB 布局
7
参考文献
7
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障 2MHz 电流模式 PWM 控制器
数据表。
德州仪器 (TI),
LMG1210 具有可调节死区时间、适用于高达 50MHz 的应用的 200V、1.5A、3A 半桥 MOSFET 和 GaN FET 驱动器
数据表。