ZHCACO2 may   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献

开关频率

选择开关频率时需要在效率和带宽之间进行权衡。更高的开关频率具有更大的带宽,但与更低的开关频率相比,效率更低。首先,必须计算要求的最大开关频率。在计算中,器件的最短导通时间是通过添加 75ns 的控制器导通时间和 100ns 的 LEB 来确定的。

方程式 1. f s W _ m a x = 1   T s W _ m a x   =   D u t y   C y c l e   t m i n _ o n _ t i m e =   0.0667 175   n s =   381   k H z

为确保未接近最大开关频率,开关频率设置为 275 kHz。使用 TPS7H5001-SP 数据表提供的公式,所选 RT 电阻器为 392k。所用开关频率的计算公式为方程式 2

方程式 2. R T =   112,000 f s W   ( k H z ) - 19.7 = 112,000 275   k H z - 19.7 = 388   k Ω