ZHCACO2 may   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献

输出电容

选择输出电容值时,应确保有足够的电容用于所需的电压纹波和输出电流负载阶跃。公式 17 显示了计算结果,以确定满足输出端响应最坏负载瞬态所允许的最大电压偏差所需的电容量。公式 19 确定了满足设计的输出电压纹波要求所需的输出电容量。鉴于上述计算结果,本设计选择 20mF。

方程式 11. C O U T >   Δ I S T E P 2 π   x   Δ V O U T   x   f c = Δ   33.3   A) 2 π   x   18   m V   x     15   k H z = 19.6   m F  
方程式 12. C O U T >   I O U T   x   D M A X V R I P P L E   x   f s W = 80   x   0.0667   1   m V   x   275   k H z =   19.4   m F