ZHCACO2 may   2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献

断续模式

对于该设计,使用的断续电容值为 100nF。根据该值,检测到过流后转换器的延时时间和断续时间可分别使用方程式 9方程式 10 计算得出。

方程式 9. tdelay= CHICC x 0.6 V 80 μA=  100 nF x 0.6 V  80 μA=  75 μs
方程式 10. tHICC= CHICC x (1 V-0.3 V) 1 μA= 100 nF x (1 V-0.3 V) 1 uA)= 70 ms