ZHCACL6A february 2020 – may 2023 AWR2243
AWR2243 器件可大致分为两个子系统:
SOP2 | SOP1 | SOP0 | 引导加载程序模式和运行方式 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 功能模式 |
主要部署模式。加载补丁(通过 SFLASH 或 SPI)后,功能固件开始执行,器件通过 SPI 由命令进行控制。在所选的高速接口 (LVDS/CSI2) 上可以获取 ADC 数据。 | |||
1 | 0 | 1 | 器件管理模式 |
闪存编程模式。使用通过 UART 传输映像的刷写实用程序将映像(补丁)下载到 SFLASH 上。 |
如果检测到存在包含有效映像的串行闪存,引导加载程序会将存储在 SDF 中的映像重新定位到 R4F 和雷达段存储器子系统。在该过程即将结束时,引导加载程序会传递控制 MSS 功能固件。
SFLASH 仅存在于器件的开发版本中,此类版本中的功能固件(MSS 和雷达段)不从 ROM 执行,因此映像较大。
如果未检测到串行闪存或在串行闪存中未检测到有效映像,引导加载程序会通过 SPI 从外部主机接收数据,将映像(补丁)加载到 MSS R4F 和雷达段子系统的相应存储器中。在该过程即将结束时,引导加载程序会传递控制 MSS 功能固件。