ZHCACL6A february 2020 – may 2023 AWR2243
TI 的 AWR2243 器件支持与 SDF 连接,以便获取在引导加载过程中要加载的映像。在预量产阶段,ROM 的优先级降低,MasterSS 和 RadarSS 固件的大部分执行工作都在 RAM 中发生。因此,大小相当大的映像存在于具有 QSPI 接口的 SDF 中时,加载速度会更快。
闪存编程器通过 UART 连接到器件。具体如下:
“Write File to SFLASH”和“Write File to SRAM”命令仅支持最大 240 字节的数据块大小。
该文件分为 N 条命令,其中:
N = (文件大小/240) + ((文件大小%240) ? 1:0) 也是如此。