ZHCACI0 april 2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304
器件型号 | 符合 AEC-Q100 | 电压转换范围 | 特性 |
---|---|---|---|
LSF0102 | 0.95V 至 5V | 过压耐受 I/O 低 RON 可提供较少的信号失真 |
|
LSF0102-Q1 | ✓ | ||
TXS0102 | 1.65V – 5.5V | 边沿速率加速 支持局部关断应用 集成上拉电阻器 |
|
TXS0102-Q1 | ✓ |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。