ZHCACI0 april 2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304
器件型号 | 符合 AEC-Q100 | 电压转换范围 | 特性 |
---|---|---|---|
SN74AXC1T45 | 0.65V 至 3.6V | 无干扰电源时序 当任一电源为 0V 时,输出被禁用 有源转换架构 高达 500Mbps(1.8V 至 3.3V 转换) |
|
SN74AXC1T45-Q1 | ✓ | ||
TXS0102 | 1.65V – 5.5V | 自动双向 开漏兼容 集成上拉电阻器 |
|
TXS0102-Q1 | ✓ |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。