ZHCACI0 april 2023 LSF0102 , SN74AXC4T774 , SN74LXC1T45 , SN74LXC2T45 , SN74LXC8T245 , TXB0104 , TXS0102 , TXU0101 , TXU0102 , TXU0304
器件型号 | AEC-Q100 标准 | 电压转换范围 | 特性 |
---|---|---|---|
TXU0304 |
1.1V 至 5.5V |
施密特触发器输入 集成式下拉电阻器 VCC 隔离和 VCC 断开 |
|
TXU0304-Q1 | ✓ | ||
SN74AXC4T774 | 0.65V 至 3.6V | 方向控制型 无干扰电源定序 VCC 隔离 |
|
SN74AXC4T774-Q1 | ✓ |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。