ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
使用多路复用器,可以通过连接到 ADC 的通用接口测量多种 RTD 类型。必须针对每种类型更改 ADC 配置,设置不同的模拟输入,同时使用单个 IDAC 输出。更改配置寄存器后,可以使用支持四个连接的接口测量两线、三线和四线 RTD。