ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
RTD 是能够在较大温度范围内进行精确测量的温度传感器。但是,不同的 RTD 配置会提供不同的精度和准确度,具体取决于电路拓扑。要获得出色的测量性能,需要注意设计中的细节。
本应用手册中显示的电路简单展示了如何使用精密 ADC 进行 RTD 测量,其中概述了不同的 RTD 电路设计,并介绍了使用两线、三线和四线 RTD 测量电路的电路。这些电路表示的是基本拓扑,可以更改设计以适应特定系统和多种 RTD 配置组合。
这里介绍的拓扑是不同 RTD 测量所使用的一种示例。如设计所示,测量系统采用多种 RTD 接线配置时,可以对拓扑进行组合。对于测量多个元件的较大系统,可以组合和更改这些电路以适应多种不同的应用。