ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
许多用于 RTD 测量的精密 ADC 将具有多个幅度的可编程激励电流源 (IDAC)。精密 ADC 器件可能有一对匹配的 IDAC 用于激励。这些 IDAC 的电流可以设置为 10µA、50µA、100µA、250µA、500µA、750µA、1000µA、1500µA 和 2000µA。在某些设计中,激励电流用于驱动 RTD、基准电阻和偏置电阻。
为获得出色的噪声性能,请尽可能地增大用于 RTD 和基准电阻激励的激励电流。但是,由于自发热,大多数激励电流应保持在低于 1mA 的水平。由于有电流流经 RTD,RTD 本身将通过发热来耗散功率。这种自发热会导致测量误差。通过将 RTD 的功率耗散除以自发热系数 E 来确定温度变化 (ΔT),单位为 mW/°C。温度的这种变化将成为温度测量误差,如方程式 14 所示。
对于小型薄膜元件,RTD 自发热系数的典型范围为 2.5mW/°C,对于较大的线绕元件,该范围为 65mW/°C。在最大 RTD 电阻值和较大的自热系数下,使用 1mA 激励,RTD 中的功率耗散小于 0.4mW,并将自发热导致的测量误差保持在 0.01°C 以下。自发热系数将因 RTD 结构和测量介质(例如在空气或水中)而异。有关传感器特性,请参阅 RTD 制造商数据表。
再次参考图 1-4,此拓扑使用单个 IDAC 电流源。其他拓扑可能使用匹配的源来计算引线电流。