ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
RTD 具有良好的可互换性,因此,凭借良好的精度容差,传感器之间几乎没有差别。这可实现良好的测量精度,即使在不同系统中更换了 RTD 传感器也是如此。
有两项容差标准定义了铂 RTD 精度的等级或级别。美国标准是 ASTM E1137,主要用于北美。欧洲标准称为 DIN 或 IEC 标准。DIN IEC 60751 在全球使用。两项标准都定义了 RTD 的精度,其在 0°C 温度下的基础电阻为 100Ω。
表 1-1 显示了不同级别 RTD 的规格。在这两项标准中,RTD 在 0°C 时具有最严格的容差。绝对误差包含比例误差(具有温度系数)。
容差 | 容差值 (°C) | 0°C 时的电阻 (Ω) | 100°C 时的误差 (°C) |
---|---|---|---|
ASTM B 级 | ± (0.25 + 0.0042 • |T|) | 100 ± 0.1 | ± 0.67 |
ASTM A 级 | ± (0.13 + 0.0017 • |T|) | 100 ± 0.05 | ± 0.3 |
IEC C 类 | ± (0.6 + 0.01 • |T|) | 100 ± 0.24 | ± 1.6 |
IEC B 类 | ± (0.3 + 0.005 • |T|) | 100 ± 0.12 | ± 0.8 |
IEC A 类 | ± (0.15 + 0.002 • |T|) | 100 ± 0.06 | ± 0.35 |
IEC AA 类 | ± (0.1 + 0.0017 • |T|) | 100 ± 0.04 | ± 0.27 |
1/10 DIN(1) | ± (0.03 + 0.0005 • |T|) | 100 ± 0.012 | ± 0.08 |
随着等级和级别精确度的提高,每个 RTD 级别容差的额定温度范围变得更小。此外,该范围因 RTD 结构类型而异。有关容差值和温度范围的更多详细信息,请参阅 RTD 制造商的数据表。