ZHCAC51A February   2017  – February 2023 LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1

 

  1.   适用于 HMI 按钮应用的电感式触控系统设计指南
  2. 1机械设计
    1. 1.1 工作原理
    2. 1.2 按钮结构
    3. 1.3 机械偏转
    4. 1.4 影响灵敏度的机械因素
      1. 1.4.1 目标材料选择
        1. 1.4.1.1 材料刚度
        2. 1.4.1.2 材料导电性
      2. 1.4.2 按钮几何形状
      3. 1.4.3 目标和传感器之间的间距
    5. 1.5 触控按钮层堆叠
      1. 1.5.1 导电表面
      2. 1.5.2 非导电表面
    6. 1.6 传感器安装参考
    7. 1.7 传感器安装技术
      1. 1.7.1 基于粘合剂
      2. 1.7.2 基于弹簧
      3. 1.7.3 基于插槽
    8. 1.8 机械隔离
  3. 2传感器设计
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 传感器电气参数
      2. 2.1.2 传感器频率
      3. 2.1.3 传感器 RP 和 RS
      4. 2.1.4 传感器电感
      5. 2.1.5 传感器电容
      6. 2.1.6 传感器品质因数
    2. 2.2 电感式触控
    3. 2.3 LDC211x/LDC3114 设计边界条件
    4. 2.4 传感器物理结构
      1. 2.4.1 传感器物理尺寸
      2. 2.4.2 传感器电容器位置
      3. 2.4.3 屏蔽 INn 走线
      4. 2.4.4 屏蔽电容
      5. 2.4.5 CCOM 容值调整
      6. 2.4.6 多层设计
        1. 2.4.6.1 传感器寄生电容
      7. 2.4.7 传感器垫片
      8. 2.4.8 传感器加固基板
      9. 2.4.9 跑道式电感器形状
    5. 2.5 示例传感器
  4. 3总结
  5. 4修订历史记录

传感器 RP 和 RS

RP 表示振荡器的并联谐振阻抗,RS 表示串联谐振阻抗。这些电阻是相同寄生损耗的不同表示形式。

随着导电材料靠近传感器,涡流的强度会增加,传感器中的损耗也会增大。传感器 RS 基于串联电气模型,而 RP 基于并联电气模型,如#T4726003-46 所示。请务必记住,这些电阻是交流电阻,而不是直流电阻。

GUID-7ADB7461-4A29-4096-99DE-CF2B41A5807B-low.png图 2-1 传感器模型

可以使用 #X1756,根据 RS 来计算 RP

Equation2. GUID-DE1A89BC-5DD0-4FCB-9AC0-6859FED19C0E-low.gif

当导电材料靠近传感器表面时,传感器 RP 会显著降低,如#T4726003-48 所示。#T4726003-48 中所示的传感器响应示例的 RP 变化在 2kΩ 至 8kΩ 之间。这种变化可以是归一化响应,适用于大多数传感器。如果直径为 4mm 的传感器的自由空间 RP 是 3kΩ,且传感器与导电材料之间的距离是 0.5mm,则传感器的 RP 大概为 2.2kΩ。

如果目标离传感器太近,传感器 RP 可能会降低到太低的水平。必须避免这种情况来确保正常工作。有关更多详细信息,请参阅GUID-6CCDCAA5-692E-46C8-89AE-7ED5549B7CFD.html#GUID-6CCDCAA5-692E-46C8-89AE-7ED5549B7CFD

GUID-CC58D173-A1E9-4F7A-B2BC-2DC5A5C2CB3A-low.png图 2-2 示例传感器 RP 与目标距离之间的关系