ZHCAC51A February   2017  – February 2023 LDC2112 , LDC2114 , LDC3114 , LDC3114-Q1

 

  1.   适用于 HMI 按钮应用的电感式触控系统设计指南
  2. 1机械设计
    1. 1.1 工作原理
    2. 1.2 按钮结构
    3. 1.3 机械偏转
    4. 1.4 影响灵敏度的机械因素
      1. 1.4.1 目标材料选择
        1. 1.4.1.1 材料刚度
        2. 1.4.1.2 材料导电性
      2. 1.4.2 按钮几何形状
      3. 1.4.3 目标和传感器之间的间距
    5. 1.5 触控按钮层堆叠
      1. 1.5.1 导电表面
      2. 1.5.2 非导电表面
    6. 1.6 传感器安装参考
    7. 1.7 传感器安装技术
      1. 1.7.1 基于粘合剂
      2. 1.7.2 基于弹簧
      3. 1.7.3 基于插槽
    8. 1.8 机械隔离
  3. 2传感器设计
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 传感器电气参数
      2. 2.1.2 传感器频率
      3. 2.1.3 传感器 RP 和 RS
      4. 2.1.4 传感器电感
      5. 2.1.5 传感器电容
      6. 2.1.6 传感器品质因数
    2. 2.2 电感式触控
    3. 2.3 LDC211x/LDC3114 设计边界条件
    4. 2.4 传感器物理结构
      1. 2.4.1 传感器物理尺寸
      2. 2.4.2 传感器电容器位置
      3. 2.4.3 屏蔽 INn 走线
      4. 2.4.4 屏蔽电容
      5. 2.4.5 CCOM 容值调整
      6. 2.4.6 多层设计
        1. 2.4.6.1 传感器寄生电容
      7. 2.4.7 传感器垫片
      8. 2.4.8 传感器加固基板
      9. 2.4.9 跑道式电感器形状
    5. 2.5 示例传感器
  4. 3总结
  5. 4修订历史记录

机械隔离

当系统中存在多个按钮时,不同按钮之间可能会发生不良的机械交互。LDC2112、LDC2114、LDC3114 和 LDC3114-Q1 均具有内置算法,可处理大多数此类串扰。但是,仍应采用良好的机械设计原理,以便更大限度地减少相邻按钮之间的串扰。以下原理可用于减少主动按压过程中相邻按钮之间的机械串扰:

  1. 按钮之间的物理支撑可以使按钮在被按下后产生更大的金属变形。
  2. 确保指定按钮具有较大的物理偏转。从电气角度来看,偏转越大,信号越强。使用较薄的金属或杨氏模量较低的金属有利于按钮表面变形并减少对相邻按钮的影响。
  3. 增加相邻按钮之间的距离或添加凹槽可改善机械隔离。为了更大限度地减少串扰,按钮到按钮的间隔也应大于一个线圈直径。