ZHCAC41 February 2023 TMS320F280025C
#GUID-6910925F-ECFC-407F-B370-CAF23789FD05 显示了 TX 逻辑块的输出信号。
PWM 内部生成的 SCLK 和 SCLKX2 时钟通过 TX 逻辑块传递,并在 GPIO 引脚上驱动。TX 逻辑块的输出在 CLB_Sout 引脚上驱动。最后,逻辑块的输出 5 驱动到 CLB XBAR,在这里,它可用于同步多个逻辑块的数据发送。
RX 逻辑块逻辑没有任何输出信号。