ZHCABV1D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
VIN(min) = 最小输入电压
VOUT = 所需输出电压
η = 转换器效率,例如估计为 85%
VIN(min) = 最小输入电压
D = Equation14 中计算得出的占空比
fS = 转换器的最小开关频率
L = 选定的电感器值
ILIM(min) = 集成开关电流限制的最小值(在数据表中给出)
ΔIL =使用Equation15 计算的电感器纹波电流
D = 使用Equation14 计算的占空比
ΔIL = 使用Equation15 计算的电感器纹波电流
IOUT(max) = 应用中需要的最大输出电流
D = 使用Equation14 计算的占空比
VIN = 典型输入电压
VOUT = 所需输出电压
fS = 转换器的最小开关频率
ΔIL= 电感器预估纹波电流,请参阅Equation19
ΔIL = 预估的电感器纹波电流
IOUT(max) = 应用中需要的最大输出电流
IOUT(max) = 应用中需要的最大输出电流
IF = 整流器二极管的平均正向电流
VF = 整流器二极管的正向电压
IFB = 数据表提供的反馈偏置电流
VFB = 数据表中的反馈电压
IR1/2 = 流经电阻分压器至 GND 的电流,计算公式为Equation22
VOUT = 所需输出电压
IOUT(max) = 应用的最大输出电流
D = 使用Equation14 计算的占空比
fS = 转换器的最小开关频率
ΔVOUT = 所需输出电压纹波
ESR = 使用的输出电容器的等效串联电阻
IOUT(max) = 应用的最大输出电流
D = 使用Equation14 计算的占空比
ΔIL = 根据Equation15 或Equation19 计算的电感器纹波电流