ZHCABV1D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
妥善做法是使用 ESR 较低的电容器,尽可能减小输出电压的纹波。如果电介质材料为 X5R 或性能更好的材料,则陶瓷电容器是不错的选择(请参阅参考文献 7 和 8)。
如果转换器具有外部补偿机制,则可以使用高于数据表中建议的最小值的任何电容值,但必须针对所使用的输出电容调整补偿。
对于内部补偿转换器,应使用建议的电感值和电容值,或者遵循数据表中的建议,根据应用调整输出电容器,比率为 L × C。
利用外部补偿,可以通过以下公式来调节输出电容值,以获得所需的输出电压纹波:
COUT(min) = 最小输出电容
IOUT(max) = 应用的最大输出电流
D = 使用Equation1 计算的占空比
fS = 转换器的最小开关频率
ΔVOUT = 所需输出电压纹波
输出电容器的 ESR 会增加一些纹波,可通过以下公式计算得出:
ΔVOUT(ESR) = 由于电容器 ESR 而导致的额外输出电压纹波
ESR = 使用的输出电容器的等效串联电阻
IOUT(max) = 应用的最大输出电流
D = 使用Equation1 计算的占空比
ΔIL = 根据Equation2 或Equation6 计算的电感器纹波电流