ZHCABV1D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
计算开关电流的第一步是确定最小输入电压的占空比 D。使用了最小输入电压,因为这会产生最大开关电流。
VIN(min) = 最小输入电压
VOUT = 所需输出电压
η = 转换器效率,例如估计为 80%
由于转换器还必须提供耗散的能量,因此效率需添加到占空比计算中。与没有效率因子的公式相比,此计算提供了更真实的占空比。
可以使用估算系数(例如 80%)(在最坏的情况下,这种升压转换器效率是有可能的),也可以参阅所选转换器数据表的典型特性 部分
(参考文献 3 和 4)。
计算最大开关电流的下一步是确定电感器纹波电流。在转换器数据表中,通常会指定一个特定的电感器或一系列电感器,与 IC 配合使用。因此,要么使用建议的电感器值来计算纹波电流,要么使用建议范围中间的电感器值进行计算,如果数据表中没有给出,请使用本应用手册电感器选型 部分中计算得出的值。
VIN(min) = 最小输入电压
D = Equation1 中计算得出的占空比
fS = 转换器的最小开关频率
L = 选定的电感器值
现在,必须确定所选 IC 是否能够提供最大输出电流。
ILIM(min) = 集成开关电流限制的最小值(在数据表中给出)
ΔIL = 使用Equation2 计算的电感器纹波电流
D = 使用Equation1 计算的占空比
如果所选 IC 计算出的最大输出电流值 IMAXOUT 低于系统要求的最大输出电流,则必须使用另一个具有更高开关电流限制的 IC。
仅当 IMAXOUT 的计算值略小于所需值时,才有可能将所选 IC 与具有更高电感的电感器配合使用(电感值仍在建议范围内)。较高的电感可降低纹波电流,从而增加所选 IC 的最大输出电流。
如果计算得出的值高于应用的最大输出电流,则系统中的最大开关电流计算方式为:
ΔIL = 使用Equation2 计算的电感器纹波电流
IOUT(max) = 应用中需要的最大输出电流
D = 使用Equation1 计算的占空比
这是峰值电流,是电感器、集成开关和外部二极管必须承受的电流。