ZHCABO1 March   2022 TPS82130 , TPSM82903

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功率密度
  5. 3实现更小的解决方案尺寸
    1. 3.1 外部元件数量更少
    2. 3.2 智能配置引脚
    3. 3.3 VSET
  6. 4降低功率损耗
    1. 4.1 结温
    2. 4.2 自动效率增强 (AEE™)
    3. 4.3 开关频率和 FET RDS(ON)
    4. 4.4 自动 PFM/PWM 与强制 PWM
  7. 5应用灵活性
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 更低且更准确的输出电压
    3. 5.3 电容式放电
  8. 6总结
  9. 7参考文献

VSET

将 MODE/S-CONF 引脚与 FB/VSET 引脚配合使用,可在设置输出电压时节省额外的一两个电阻。通常,要设置输出电压,可以在反馈引脚上使用电阻分压器。使用电阻分压器的优点是可以灵活地选择输出电压范围内的任何输出值。TPS82130 和 TPSM8290x 都能够使用电阻分压器来配置 Vout。一些应用在负载点使用共模电压,因此 TPSM8290x 增加了通过 VSET 功能从 16 个共模电压预设选项之一中选择输出值的能力。这些值从 0.4V 到 5.5V 不等。如果设计需要这些预设输出电压之一,则在配置输出电压时,可以使用 VSET 功能来保存一个甚至两个电阻器(如果悬空或接地),如图 3-3 所示。最终的解决方案总体尺寸为 25mm2

图 3-3 使用 TPSM8290x 的最小解决方案尺寸的配置