ZHCABO1 March 2022 TPS82130 , TPSM82903
TPSM8290x(TPSM82903、TPSM82902、TPSM82901)系列是下一代 17V、低 Iq、高效率和灵活的同步直流/直流降压转换器 MicroSiP™ 模块,对之前的系列 TPS821x0(TPS82130、TPS82140、TPS82150)进行了改进。表 1-1 显示了每个产品的主要特性以及新一代系列的改进。每一项改进的功能都有助于系列的飞跃。反过来,改进的器件只是设计的一小部分,有助于技术领域的突破性进步。该应用报告提供了这两个器件系列之间的比较,并说明了与上一个版本相比,这些变化如何给用户带来更多益处。
特性 | TPS82130 | TPSM8290x | 改进 |
---|---|---|---|
VOUT | 0.9 V 至 6 V | 0.4 V 至 5.5 V | TPSM82903 支持低至 400mV 的 Vout。 |
典型静态电流 IQ | 20uA | 4uA | 更低 IQ,可延长电池寿命。请参阅Topic Link Label5.1。 |
FB 精度(整个温度范围) | 1.8% | 0.9% | 更严格的 VREF 精度。TPSM82903 还具有 VSET 选项,它消除了对外部反馈电阻器的要求,并提高了总体系统精度。请参阅Topic Link Label5.2。 |
封装尺寸/解决方案总体大小 | 3.0mm x 2.8mm MicroSiPTM/29mm2 | 3.0mm x 2.8mm MicroSiPTM/25mm2 | 两个器件使用同一封装。TPSM82903 具有可用于节省外部反馈电阻的 VSET 选项,软启动电容器是可选的。请参阅Topic Link Label3.1。 |
智能配置 | 否 | 是 | 配置器件所需的外部元件更少。请参阅Topic Link Label3.2。 |
建议结温 | -40°C 至 110°C | -40°C 至 125°C | 支持高达 125°C 的更高 Tj。请参阅Topic Link Label4.1。 |
开关频率 | 2.5MHz | 2.5MHz 和 1MHz | 提供可调节开关频率。请参阅Topic Link Label4.3。 |
RDS(ON) | 120mΩ 高侧/50mΩ 低侧 | 62mΩ 高侧/22mΩ 低侧 | 更少的功率损耗和更高的热性能。请参阅 Topic Link Label4.3 |
效率(12Vin、1.2Vo、3A) | 71.5% | 76.5% | 提高了效率。TPS82903 提供 1MHz Fsw 以及经过改进的 RDS(ON)。请参阅Topic Link Label4.3。 |
自动效率增强 (AEE) | 否 | 是 | 在可变占空比下可实现高效率。请参阅Topic Link Label4.2。 |
电容式放电 | 使用 PG | 使用智能配置 | 选择时在内部实现。请参阅Topic Link Label5.3。 |
模式 | 仅支持自动 PFM/PWM | 支持自动 PFM/PWM 和 FPWM | 除了自动 PFM/PWM 之外,TPSM8290x 还提供强制 PWM 模式。请参阅Topic Link Label4.4。 |
VSET | 否 | 是 | 这允许内部分频器具有更少的 BOM 计数和更好的系统精度。请参阅Topic Link Label3.3。 |