ZHCABD4 February 2021 TPS62866 , TPS62869
多年来,高电流设计通常优先选择带散热焊盘的 Quad-Flat No-leads (QFN) 封装。在技术的发展和趋势的影响下,降压转换器变得越来越小、越来越高效。因此,需要考虑优化型 PCB 设计,以通过 PCB 有效地散热,并实现低工作温度。
特别是对于散热受限的设计,通过印刷电路板 (PCB) 有效地减少集成电路 (IC) 发热已变得至关重要。PCB 是 IC 的实际载体和散热器,因此,应分析 PCB 对 IC 散热能力的影响。这需要优化 PCB 布局设计,以确保 IC 在宽温度范围内可靠运行,并且可以根据封装技术和相关引脚排列实现不同的布局。
本应用手册讨论了三种不同的 PCB 设计方法以及高功率密度封装的成本权衡,随后简要比较了仿真结果和测量结果。这项研究使用了 TI 采用 1.05mm x 1.78mm x 0.5mm WCSP/DSBGA 封装的新型 TPS62866 6A 降压转换器。封装尺寸等于采用此类封装中的裸片尺寸,以节省 PCB 空间,这使得这些封装的散热更具挑战性。