ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
声波可以穿过各种类型的介质来探测声阻抗严重失配的物体。声阻抗 (Z) 定义为密度和声速的乘积。与大多数液体或固体相比,空气的声阻抗要低得多。
材质 | 密度 Equation2. | 声速 Equation3. | 声阻抗 Equation4. |
---|---|---|---|
空气 | 1.3 | 330 | 0.00429 |
水 | 1000 | 1450 | 1.45 |
肌肉 | 1075 | 1590 | 1.70 |
铝 | 2700 | 6320 | 17.1 |
铁 | 7700 | 5900 | 45.43 |
钢 | 7800 | 5900 | 46.02 |
金 | 19320 | 3240 | 62.6 |
皮肤 | 1109 | 1540 | 1.6 |
两个物体之间声阻抗 (Z) 的差异定义为阻抗失配(请参阅Equation5)。阻抗失配越大,在两种介质之间的界面进行反射的能量所占的百分比就越大。
示例 1:空气和皮肤:
空气的声阻抗为 0.00429,皮肤的声阻抗为 1.6。将这些值放入反射系数中将得出Equation6:
在每个界面上执行这一计算将决定有多少能量被反射回来,有多少能量在材料中被吸收,以及有多少能量穿透界面。
示例 2:水和钢:
同样,对于基于液体的检测,使用相同的方程式(Equation6),水和钢界面反射回 88% 的传输回波。