ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
对于空气耦合应用,超声波传感器的工作频率范围为 30 kHz – 500 kHz。随着超声波频率的增加,衰减率增加。因此,低频传感器 (30 kHz – 80 kHz) 对远距离更有效,而高频传感器对短距离更有效。更高频率的传感器 (80 kHz – 500 kHz) 也可以减少振铃/衰减,这会缩短最小检测范围。对于液位感测,通常使用 1 MHz 范围内的传感器。更多有关使用超声波技术进行液位感测的信息,请阅读用于液位感测的超声波感测基础知识应用报告 (SNAA220)。
频率、分辨率、方向性、衰减和距离之间的关系可以通过以下关系观察到:
↑ 频率 :: ↑ 分辨率 :: ↑ 更窄的方向性 :: ↑ 衰减 :: ↓ 距离
传感器的视场可以从窄 (15°) 到宽 (180°)。频率越高,视场越窄。使用低频传感器的窄视场也可以通过在传感器周围添加“喇叭”来实现,从而将其回波引导到更窄的模式中。