ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
提供两种传感器拓扑:单基地或双基地。拓扑必须基于短范围要求。
单基地拓扑是指单个传感器既发送回波,又侦听返回的回波。这是大多数应用中优选的低成本方法。单基地传感器拓扑的缺点是,传感器的激励振铃/衰减会产生一个盲区而限制最小检测范围。在单基地配置中,可以通过添加阻尼电阻器来减小盲区。更多相关信息,请参阅Topic Link Label2.6。
为消除这种振铃衰减,必须使用双基地拓扑,其中包含两个单独的传感器:一个用于发射,一个用于接收。使用双基地方法的缺点是需要额外进行校准,因为设计人员在计算飞行时间时必须考虑接收器处传入回波的角度。